QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 69 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 2.2 m |
| Descrição | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| Grupo de produtos | Atuadores - Temperatura |
| Label product | No |
| Mat. do tubo cap. | COBRE |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Product line | 08 |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | QTL |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.252 Quilograma |
| Peso líquido | 0.252 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.365 Litro |
| EAN/UPC | 5715162943854 |