Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: QTL

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de produtosAtuadores - Temperatura
Característica
Valor
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Product line08
Tipo de produtoQTL

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.17 Quilograma
Peso líquido1.07 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.16 Litro
EAN/UPC5715162236048