AVT (rápido), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m
065-0606
AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065-0606
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 255 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 4.0 m |
| Conexão do sensor | R 3/4 rosca ext. cônica de acordo com DIN 2999 |
| Constante de tempo [s] | 30 " |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 16.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
| Função | Controlador de temperatura |
| Ganho Ks | 0.70 |
| Grupo de produtos | Atuadores termostáticos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Padrão de homologação | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 150 °C |
| Tipo de produto | AVT (rápido) |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.87 Quilograma |
| Peso líquido | 1.783 Quilograma |
| Volume | 5.37 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |