Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Sensor espiral

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do sensor de temperatura [mm]500 mm
Comprimento do tubo capilar [m]5.0 m
Conexão do sensorR1 rosca macho cônica de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s]20 "
Contains batteriesNo
DescriçãoAFT17 PN40 60-130/5m Sensor espiral
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]30.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]130 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]60 °C
FunçãoControlador de temperatura
Característica
Valor
Ganho Ks0.80
Grupo de produtosAtuadores termostáticos
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Material do sensor de temperaturaMat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilarCobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologaçãoDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAFT 17
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.127 Quilograma
Peso líquido5.127 Quilograma
Característica
Valor
Volume36.398 Litro
EAN/UPC5702421808061