AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Cavidade de bronze
065-4394
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 386 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 5.0 m |
| Conexão do sensor | R1 rosca macho cônica de acordo com DIN 2999 |
| Constante de tempo [s] | 120 " |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AFT06 PN40 110-180/5m Cavidade de bronze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 22.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 110 °C |
| Função | Controlador de temperatura |
| Ganho Ks | 0.80 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Atuadores - Temperatura |
| Material Description | AFT06 PN40 110-180/5m Bronze pocket |
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Padrão de homologação | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dossier product name | Selfacting Thermostats - AFT |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | AFT 06 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.54 Kilogram |
| Peso líquido | 3.688 Kilogram |
| Volume | 36.398 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |