Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Rosca interna

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 int Rp retorno

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Comprimento do tubo capilar [m]0.0 m
Con. padrãoISO 7/1
Contains batteriesNo
DescriçãoFJV PN16 20/3,4 50-90 int Rp retorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]90 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]50 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.40
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoLimitador de temperatura
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de temperatura
Material de vedação do cone/sedeNBR / Latão W. Nº 2.0402
Material DescriptionFJV 20 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Material do assento da válvulaAço Cr Ni W. nº 1.4301
Característica
Valor
Material do cone da válvulaBorracha NBR
Material do corpo da válvulaLatão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
Padrão de homologaçãoETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoRp 3/4
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoFJV
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]3.40 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.372 Quilograma
Peso líquido1.303 Quilograma
Volume4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm