AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Rosca externa
003L3526
AVTQ contr. principal DN20 exc. contr. piloto, I-p
003L3526
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Característica de fluxo | Divisão |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 90 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 1.0 m |
| Con. padrão | ISO 228/1 |
| Conexão do sensor | M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | AVTQ contr. principal DN20 exc. contr. piloto, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 15.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função | Controlador de temperatura compensada por fluxo |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de temperatura |
| Material de vedação do cone/sede | EPDM / Aço inoxidável 1.4571 |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| Material do assento da válvula | Aço CrNi W. Nº 1.4404 |
| Material do cone da válvula | Borracha EPDM |
| Material do corpo da válvula | Rg5 W. nº 2.1096.01 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio alternativo 2 DHW | Água quente doméstica (teor de cloro (cl) máximo de 200 PPM) |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 1 A |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Taxa de controle | 100:1 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | < 0.05 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Tempo de reação de abertura [s] | 4 " |
| Tempo de reação de fechamento [s] | 4 " |
| Tipo de produto | AVTQ |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 3.20 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.92 Quilograma |
| Peso líquido | 2.92 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 9.168 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |