Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rápido), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Rosca interna

003N8230

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp retorno

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
Característica de fluxoLinear
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Comprimento do sensor de temperatura [mm]180 mm
Comprimento do tubo capilar [m]2.0 m
Con. padrãoISO 7/1
Conexão do sensorM14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s]3 "
Contains batteriesNo
Controle de fluxoNão
Controle de temperaturaSim
DescriçãoAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp retorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Diâmetro (mm)20 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]9.5 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]20 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.40
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoControlador de temperatura
Função do limitador de retornoNão
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TSim
Grupo de produtosControladores de temperatura
Material de vedação do cone/sedeNBR / Latão W. Nº 2.0402
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return
Material do assento da válvulaAço Cr Ni W. nº 1.4301
Característica
Valor
Material do cone da válvulaBorracha NBR
Material do corpo da válvulaLatão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402
Material do sensor de temperaturaMat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilarCobre mat. Nº 2.0090
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Montagem do sensor de temperaturaSensorquente
Número de portas2
Padrão de homologaçãoETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a237bc0a-4850-429b-a102-977e43f250c9
SCIP dossier product nameAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return
Tamanho da conexãoRp 3/4
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max]90 °C
Tempo de reação de abertura [s]3 "
Tempo de reação de fechamento [s]3 "
Tipo de produtoAVTB (rápido)
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]3.40 m³/h
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.576 Quilograma
Peso líquido1.482 Quilograma
Volume4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm