AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Rosca interna
003N8152
AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m int Rp fl/re
003N8152
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Característica de fluxo | Linear |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 150 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 2.3 m |
| Con. padrão | ISO 7/1 |
| Contains batteries | No |
| Controle de fluxo | Não |
| Controle de temperatura | Sim |
| Descrição | AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m int Rp fl/re |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Controlador de temperatura |
| Função do limitador de retorno | Não |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de temperatura |
| Material de vedação do cone/sede | NBR / Latão W. Nº 2.0402 |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m int Rp fl/re |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do assento da válvula | Aço Cr Ni W. nº 1.4301 |
| Material do cone da válvula | Borracha NBR |
| Material do corpo da válvula | Latão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402 |
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| Padrão de homologação | ETA VA 1.54/18952 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | Rp 3/4 |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Tempo de reação de abertura [s] | 25 " |
| Tempo de reação de fechamento [s] | 25 " |
| Tipo de produto | AVTB |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Valores Kv [m³/h] | 3.40 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.55 Quilograma |
| Peso líquido | 1.473 Quilograma |
| Volume | 4.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |