Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, REGULADOR DE TEMP LATÃO 1 NPT RESFRIAMENTO, 32

003N8032RA

REGULADOR DE TEMP LATÃO 1 NPT RESFRIAMENTO, 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do sensor de temperatura [mm]210 mm
Comprimento do tubo capilar [m]0.0 m
Conexão do sensorM22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Contains batteriesNo
DescriçãoREGULADOR DE TEMP LATÃO 1 NPT RESFRIAMENTO, 32
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diâmetro (mm)25 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]18.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]30 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]0 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.40
FunçãoControlador de temperatura
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de temperatura
Material de vedação do cone/sedeNBR / Latão DZR BS 2872 / CZ132
Material Description1" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, 32
Material do assento da válvulaAço Cr Ni W. nº 1.4301
Material do cone da válvulaBorracha NBR
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402
Material do sensor de temperaturaMat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilarCobre mat. Nº 2.0090
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
Padrão de homologaçãoETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Tamanho da conexãoNPT 1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max]55 °C
Tempo de reação de abertura [s]3 "
Tempo de reação de fechamento [s]15 "
Tipo de produtoAVTB-RA
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]3.40 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.87 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido1.87 Quilograma