Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rápido), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Rosca externa

003N5113

AVTB 25 Válvula termostática 20-60#C

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
Característica de fluxoLinear
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Comprimento do sensor de temperatura [mm]210 mm
Comprimento do tubo capilar [m]2.0 m
Con. padrãoISO 228/1
Conexão do sensorM14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Contains batteriesNo
Controle de fluxoNão
Controle de temperaturaSim
DescriçãoAVTB 25 Válvula termostática 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diâmetro (mm)25 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]18.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]20 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.40
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoControlador de temperatura
Função do limitador de retornoNão
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de temperatura
Material de vedação do cone/sedeNBR / Latão DZR BS 2872 / CZ132
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m ext G flow/ret
Característica
Valor
Material do assento da válvulaAço Cr Ni W. nº 1.4301
Material do cone da válvulaBorracha NBR
Material do corpo da válvulaLatão DZR BS 2872/CZ132
Material do sensor de temperaturaMat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilarCobre mat. Nº 2.0090
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
Padrão de homologaçãoETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 1/4 A
Tamanho da válvulaDN 25
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max]90 °C
Tempo de reação de abertura [s]3 "
Tempo de reação de fechamento [s]3 "
Tipo de produtoAVTB (rápido)
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]5.50 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.79 Quilograma
Peso líquido1.701 Quilograma
Volume4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421100486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm