Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Rosca interna

003N3030

AVTB, FJV, AVD(S)A Válvula DN20 rosca int., I-p

Especificação do Produto

Característica
Valor
Característica de fluxoLinear
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Con. padrãoISO 7/1
Contains batteriesNo
DescriçãoAVTB, FJV, AVD(S)A Válvula DN20 rosca int., I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Fator de cavitação0.40
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoVálvula DN20
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de temperatura
Material de vedação do cone/sedeNBR / Latão W. Nº 2.0402
Material DescriptionAVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p
Material do assento da válvulaAço Cr Ni W. nº 1.4301
Material do cone da válvulaBorracha NBR
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
Padrão de homologaçãoETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoRp 1/2
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoAVTB
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]3.40 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.729 Quilograma
Peso líquido0.693 Quilograma
Volume1.203 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428486965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm