Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Poçosde imersão, Para tipo de produto: AVT, 210 mm, R 3/4, Aço inoxidável

065-4417

Poçode im.,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]50 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]32 mm
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [mm]210.0 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoPoçode im.,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
Para tipo de produtoAVT
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoR 3/4
Tipo de produtoPoçosde imersão
Tipos de conexãoRosca externa

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.202 Quilograma
Peso líquido0.177 Quilograma
Volume0.256 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm