Poçosde imersão, Para tipo de produto: AVT, 210 mm, R 3/4, Latão
065-4416
Poçode im.,AVT,16mm,Latão(Sens.210),PN25
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065-4416
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 50 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 32 mm |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [mm] | 210.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Poçode im.,AVT,16mm,Latão(Sens.210),PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Imm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25 |
| Para tipo de produto | AVT |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | R 3/4 |
| Tipo de produto | Poçosde imersão |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.207 Quilograma |
| Peso líquido | 0.177 Quilograma |
| Volume | 4.546 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |