Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Poçosde imersão, Para tipo de produto: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Aço inoxidável

065-4415

Poçode im.,AVT; RAVI/K,9,5mm,SS(Sensor 170),PN25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]25 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Classe de pressãoPN 25
Comprimento [mm]170.0 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoPoçode im.,AVT; RAVI/K,9,5mm,SS(Sensor 170),PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,SS(Sensor 170),PN25
Para tipo de produtoAVTRAVI/K
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoR 1/2
Tipo de produtoPoçosde imersão
Tipos de conexãoRosca externa

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.1 Quilograma
Peso líquido0.09 Quilograma
Volume2.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm