Poçosde imersão, Para tipo de produto: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Latão
065-4414
Poçode im., AVT; RAVI/K, 9,5mm,Latão(Sens.170)PN25
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065-4414
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 25 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Comprimento [mm] | 170.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Poçode im., AVT; RAVI/K, 9,5mm,Latão(Sens.170)PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Latão |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para tipo de produto | AVTRAVI/K |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| SCIP dossier product name | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Tamanho da conexão | R 1/2 |
| Tipo de produto | Poçosde imersão |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.143 Quilograma |
| Peso líquido | 0.13 Quilograma |
| Volume | 0.251 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |