Acessórios, Atuador de termostato AVTQ incl. D19&D20, 4 espaçadores
003L7116
Atuador de termostato AVTQ incl. D19&D20, 4 espaçadores
003L7116
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Atuador de termostato AVTQ incl. D19&D20, 4 espaçadores |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.436 Quilograma |
| Peso líquido | 0.436 Quilograma |
| Volume | 1.787 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |