Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAtuadores termostáticos
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Product line08
Característica
Valor
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoTPC

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.075 Quilograma
Peso líquido0.058 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.387 Litro
EAN/UPC5715255102526