TPC
003L3964
Flow activator TPC
003L3964
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Acionador de fluxo TPC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função | Atuador de fluxo |
| Grupo de produtos | Atuadores - Temperatura |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flow activator TPC |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | TPC |
| Tipos de conexão | Pin-lock with O ring |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.32 Quilograma |
| Peso líquido | 0.312 Quilograma |
| Volume | 0.387 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |