Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Acessórios

003G1730

Pressure stuffing box

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
Classe de pressãoPN 16/25/40
DescriçãoPressure stuffing box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
Diâmetro [mm] [Max]125 mm
Diâmetro [mm] [Min]65 mm
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de controladorVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
Tipo de produtoAcessórios

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Quilograma
Peso líquido0.16 Quilograma
Volume0.296 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm