Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

RA, RLV-KB, ½", Ângulo

015G5331

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
DesignÂngulo
Design de sensorDanfoss Redia®
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTRV set
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 1/2" A
Meio do sensorLíquido
Product line03
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]18 min
SCIP dossier no.329e1025-3f16-48c6-a2bb-44bf4dc3e4fe
SCIP dossier product nameRedia & RLV-KB 1/2" Set
Tamanho da válvula½"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemCaixa
Tipo de produtoDanfoss Redia® + RLV-KB
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KB
UL markNo
Zero-blockingNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.574 Quilograma
Peso líquido0.52 Quilograma
Volume0.793 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm