Danfoss logo
React RA click + RLV-KB 1_2 S_Left

RA, RLV-KB, ½", Reta

015G5350

Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoSet with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
DesignReta
Design de sensorDanfoss React™
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTRV set
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click + RLV-KB 1/2" S
Meio do sensorLíquido
Product line03
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
SCIP dossier no.341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a
SCIP dossier product nameReact & RLV-KB 1/2" Set
Tamanho da válvula½"
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoSem conexão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemCaixa
Tipo de produtoDanfoss React™ + RLV-KB
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulasem válvula
Tipo RLVRLV-KB
UL markNo
Zero-blockingNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.555 Quilograma
Peso líquido0.501 Quilograma
Volume0.785 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm