RA-N, DN 15, Ângulo
015G5325
Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.
015G5325
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo do conjunto | 2-elements |
| Cor | Branco RAL 9016 |
| Descrição | Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve. |
| Design | Ângulo |
| Design de sensor | Danfoss Redia® |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | TRV set |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click+RA-N 15 A w.O-ring |
| Meio do sensor | Líquido |
| Product line | 03 |
Característica | Valor |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 18 min |
| SCIP dossier no. | a175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e |
| SCIP dossier product name | Redia & RA-N Set |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tipo da conexão | Com o-ring |
| Tipo de conexão à válvula | RA |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Tipo de produto | Danfoss Redia® + RA-N |
| Tipo de sensor | Sensor Integrado |
| Tipo de válvula | RA-N |
| Tipo RLV | sem RLV |
| UL mark | No |
| Zero-blocking | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.408 Quilograma |
| Peso líquido | 0.369 Quilograma |
| Volume | 0.785 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |