Danfoss logo
React RA click + RA-N 15 + RLV-S 15 A w. O-ring_L

RA, RLV-S, DN 15, Ângulo

015G5349

Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conteúdo do conjunto3-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoSet with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
DesignÂngulo
Design de sensorDanfoss React™
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTRV set
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring
Meio do sensorLíquido
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Característica
Valor
Response time [m]15 min
SCIP dossier no.abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c
SCIP dossier product nameReact RA-_N-IN & RLV-S Set
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoCom o-ring
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemCaixa
Tipo de produtoDanfoss React™ + RA-N + RLV-S
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaRA-N
Tipo RLVRLV-S
UL markNo
Zero-blockingNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.606 Quilograma
Peso líquido0.572 Quilograma
Volume1.028 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162692936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm