Danfoss logo
RA-K Coupling set + React RA click_Left

RA, Reta

015G5340

RA-K coupling set with Danfoss React™ sensor.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjunto2-elements
CorBranco RAL 9016
DescriçãoRA-K coupling set with Danfoss React™ sensor.
DesignReta
Design de sensorDanfoss React™
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTRV set
Limiter pinsYes
Material DescriptionRA-K Coupling set + React RA click
Meio do sensorLíquido
Product line03
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
SCIP dossier no.72b4c090-7997-410a-b612-9352733b4058
SCIP dossier product nameReact & RA-K Coupling Set
Tamanho da válvulaDN 15
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo da conexãoPadrão
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de embalagemCaixa
Tipo de produtoDanfoss React™ + other valves
Tipo de sensorSensor Integrado
Tipo de válvulaRA-K
Tipo RLVsem RLV
UL markNo
Zero-blockingNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.83 Quilograma
Peso líquido0.765 Quilograma
Volume1.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm