Danfoss Redia® Sensores, Líquido, Tipo de sensor: Sensor Integrado, 8 °C - 21 °C, RA
015G5421
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
015G5421
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo do conjunto | Sensor |
| Cor | Branco RAL 9016 |
| Descrição | Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included. |
| Design de sensor | Danfoss Redia® |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 215 Certified | Yes |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Função de bloqueio | Não |
| Grupo de produtos | Sensores de radiador |
| Limitação de temperatura | Sim |
| Limiter pins | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Redia RA click theft, BIS, MAX 21° (IPC) |
| Meio do sensor | Líquido |
| Product line | 03 |
| Proteção anticongelamento | Sim |
| REACH Candidate List substances | No |
| Response time [m] | 18 min |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max] | 21 °C |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tipo de conexão à válvula | RA |
| Tipo de conexão ao sensor | RA-click |
| Tipo de produto | Danfoss Redia® Sensores |
| Tipo de sensor | Sensor Integrado |
| UL mark | No |
| Versão do sensor | Standard, Temp. limited |
| Zero-blocking | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.159 Quilograma |
| Peso líquido | 0.145 Quilograma |
| Volume | 0.358 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625764 |
| Proposition 65 | No significant risk |