Danfoss logo
Redia RA click theft,BIS MAX 19,5_Left

Danfoss Redia® Sensores, Líquido, Tipo de sensor: Sensor Integrado, 8 °C - 20 °C, RA

015G5320

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Conteúdo do conjuntoSensor
CorBranco RAL 9016
DescriçãoDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.
Design de sensorDanfoss Redia®
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 215 CertifiedNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Função de bloqueioNão
Grupo de produtosSensores de radiador
Limitação de temperaturaSim
Limiter pinsYes
Característica
Valor
Material DescriptionRedia RA click theft,BIS MAX 19,5° (IPC)
Meio do sensorLíquido
Product line03
Proteção anticongelamentoSim
REACH Candidate List substancesNo
Response time [m]18 min
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Max]20 °C
Temperatura de configuração do sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexão à válvulaRA
Tipo de conexão ao sensorRA-click
Tipo de produtoDanfoss Redia® Sensores
Tipo de sensorSensor Integrado
UL markNo
Versão do sensorStandard, Temp. limited
Zero-blockingNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.167 Quilograma
Peso líquido0.148 Quilograma
Volume0.358 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625795
Proposition 65No significant risk