Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Tensão de alimentação [V] CA: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altura [mm]90 mm
AplicaçãoRoom heating
AprovaçãoCEUKCA
BackplateIndustry Standard Backplate
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Category name1 Channel Timer
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Classificação do relé de saída indutivo [A]1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A]3 A
Contains batteriesYes
CorBranco RAL 9010
DescriçãoSingle channel Programmable timeswitch
Descrição do produtoTS710 - V2
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunçãoTimewitch digital programável
Função de cancelamentoSim
Característica
Valor
Função de descansoSim
Garantia [Ano]5
Grupo de produtosProgramadores e interruptores de tempo
Horário de verão automáticoSim
In scope of WEEEYes
Liga/Desliga1 / 2 / 3 por dia
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
Product line03
Profundidade [mm]31 mm
Programas pré-configurados de fábricaSim
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temporizador de intervalo de serviçoSim
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de produtoTS710
Tolerância±10%
UNSPSC CODE41112209
Visor retroiluminadoSim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto310 Grama
Peso líquido310 Grama
Volume1.155 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm