Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Função: Controlador de redução de pressão de segurança (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Flange, Versão de montagem: livre

003H6707

SAVD PN25 50/25 1-5 flange fluxo/retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoSim
Controle de fluxoNão
DescriçãoSAVD PN25 50/25 1-5 flange fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoControlador de redução de pressão de segurança (SAV)
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Característica
Valor
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionSAVD PN25 50/25 1-5 flange flow/return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 50
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoSAVD
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]25.00 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.602 Quilograma
Peso líquido16.602 Quilograma
Volume29.621 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm