Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Função: Controlador de alívio de pressão de segurança (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, Rosca externa, G 2 1/2 A, Versão de montagem: Bypass

003H6686

SAVA PN25 50/20 3-11 rosca desvio

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoSim
Controle de fluxoNão
DescriçãoSAVA PN25 50/20 3-11 rosca desvio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]11.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]3.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoControlador de alívio de pressão de segurança (SÜV)
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionSAVA PN25 50/20 3-11 thread bypass
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 2 1/2 A
Tamanho da válvulaDN 50
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoSAVA
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]20.00 m³/h
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.787 Quilograma
Peso líquido10.787 Quilograma
Volume25.151 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm