Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flange

003H6613

AVPA PN25 50/25 0,3-2,0 flange desvio

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]2.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.30 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAVPA PN25 50/25 0,3-2,0 flange desvio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)50 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoControlador de alívio da pressão diferencial
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVPA PN25 50/25 0,3-2,0 flange bypass
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Tamanho da válvulaDN 50
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPA
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]25.00 m³/h
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.414 Quilograma
Peso líquido14.414 Quilograma
Volume26.15 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm