AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A
003H6607
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 rosca desvio
003H6607
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador de alívio da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Não |
| Descrição | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 rosca desvio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.38 |
| Fator de cavitação 25% | 0.64 |
| Fator de cavitação 50% | 0.57 |
| Fator de cavitação 75% | 0.55 |
| Função | Controlador de alívio da pressão diferencial |
| Função VSP - P | Sim |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Material de vedação DP | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente fechada |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
| Tamanho da conexão | G 1 1/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 25 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AVPA |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Versão de montagem | Bypass |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.875 Quilograma |
| Peso líquido | 3.838 Quilograma |
| Volume | 9.296 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |