Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Bypass

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 rosca desvio

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio de pressão
Controle de fluxoNão
DescriçãoAVA PN25 15/4 1,0-4,5 rosca desvio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]4.50 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.00 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.60
FunçãoControlador de alívio da pressão
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVA PN25 15/4 1,0-4,5 thread bypass
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente fechada
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 3/4 A
Tamanho da válvulaDN 15
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVA
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.835 Quilograma
Peso líquido3.505 Quilograma
Volume9.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm