Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5674

Função: Controlador de alívio da pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.80 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio de pressão
Controle de fluxoNão
DescriçãoPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]0.80 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
FunçãoControlador de alívio da pressão
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFA 2
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto32.1 Quilograma
Peso líquido22.3 Quilograma
Volume191.52 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162375075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm