Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5669

Função: Controlador de alívio da pressão

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]6.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]1.50 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio de pressão
Controle de fluxoNão
DescriçãoPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]125 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]6.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.50 bar
FunçãoControlador de alívio da pressão
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFA 2 PN40 1,5-6 80cm2 red
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Tamanho do atuador [cm2]80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFA 2
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.8 Quilograma
Peso líquido12.7 Quilograma
Volume52.304 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162388396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm