Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5666

Função: Controlador de alívio da pressão

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.40 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.10 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de alívio de pressão
Controle de fluxoNão
DescriçãoPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]0.40 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.10 bar
FunçãoControlador de alívio da pressão
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Pressão operacional [bar] [Max]16 bar
Product line08
Spring colouryellow
Tamanho do atuador [cm2]640 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFA 2
Versão de montagemBypass

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto49 Quilograma
Peso líquido36 Quilograma
Característica
Valor
Volume191.52 Litro
EAN/UPC5710104096131