AFA 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 160 cm²
003G5662
Função: Controlador de alívio da pressão
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G5662
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador de alívio de pressão |
| Controle de fluxo | Não |
| Descrição | Pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Função | Controlador de alívio da pressão |
| Grupo de produtos | Atuadores - Fluxo e Pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço, manta No. 1.0345, zincado |
| Material Description | AFA 2 PN16 1-3 160cm2red |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Spring colour | red |
| Tamanho do atuador [cm2] | 160 cm² |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFA 2 |
| Versão de montagem | Bypass |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.7 Quilograma |
| Peso líquido | 12.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 49.619 Litro |
| EAN/UPC | 5710104096179 |