AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²
003G5659
Função: Controlador de alívio da pressão
003G5659
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 14.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador de alívio de pressão |
| Controle de fluxo | Não |
| Descrição | Pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 14.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Função | Controlador de alívio da pressão |
| Grupo de produtos | Atuadores - Fluxo e Pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço, manta No. 1.0345, zincado |
| Material Description | AFA 2 PN16 4-14 32cm2 red |
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Spring colour | red |
| Tamanho do atuador [cm2] | 32 cm² |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFA 2 |
| Versão de montagem | Bypass |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.381 Quilograma |
| Peso líquido | 11.6 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 48.764 Litro |
| EAN/UPC | 5710104096216 |