Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]12.00 bar
Característica
Valor
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]3.00 bar
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 15
Tipo de produtoAVD
Valores Kv [m³/h]2.50 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.457 Quilograma
Peso líquido5.416 Quilograma
Volume10.944 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm