AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Fluxo
003H6672
AVDS PN25 15/3,2 3-12 rosca fluxo/ret
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6672
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
| Controle de fluxo | Não |
| Descrição | AVDS PN25 15/3,2 3-12 rosca fluxo/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.41 |
| Fator de cavitação 25% | 0.69 |
| Fator de cavitação 50% | 0.62 |
| Fator de cavitação 75% | 0.60 |
| Função | Controlador de redução de pressão |
| Função VSP - P | Sim |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Material Description | AVDS PN25 15/3,2 3-12 thread flow/ret |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
| Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4122 |
| Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água de circulação |
| Meio permissível | Vapor |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 3/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AVDS |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 3.20 m³/h |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.894 Quilograma |
| Peso líquido | 5.894 Quilograma |
| Volume | 10.774 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |