Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5632

Função: Controlador de redução de pressão

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.10 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de redução de pressão
Controle de fluxoNão
DescriçãoAtuador de redução de pressão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]0.70 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.10 bar
FunçãoControlador de redução de pressão
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,1-1 320cm2 orange
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Pressão operacional [bar] [Max]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourorange
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFD 2
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto25.5 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Volume201.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104518633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm