Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Vazão [m3/h]: 1.25, Rosca externa, G 1 A, Versão de montagem: livre

003L3617

AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceYes with exemptions
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]4.00 mm
DescriçãoAVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]8.00 bar
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
In scope of WEEENo
Limitação de fluxoSim
Material DescriptionAVQML PN25 20/4,7 ext.thr
Material do assento da válvulaDZR brass
Material do cone da válvula CVPPSU
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão DZR
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dossier product nameAVQML
Tamanho da conexãoG 1 A
Tamanho da válvulaDN 20
Taxa de vazamento [% Kvs]0.01
Temperatura do meio [°C] [Max]110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoAVQML
Tipos de conexãoRosca externa
Vazão [m3/h]1.25 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]1.25 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.711 Quilograma
Peso líquido0.654 Quilograma
Volume1.013 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162792308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm