AVQML, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 1.3, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre
003L3616
AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
003L3616
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 4.00 mm |
| Descrição | AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| In scope of WEEE | No |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material Description | AVQML PN25 15/4,1 ext.thr |
| Material do assento da válvula | DZR brass |
| Material do cone da válvula CV | PPSU |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Latão DZR |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP dossier product name | AVQML |
| Tamanho da conexão | G 3/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | AVQML |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Vazão [m3/h] | 1.30 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 1.30 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.534 Quilograma |
| Peso líquido | 0.477 Quilograma |
| Volume | 1.013 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |