Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.8 - 10.5, Flange

003H7089

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)40 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Característica
Valor
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 40
Tipo de produtoAVQM-W
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]20.00 m³/h
Vazão [m3/h]10.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.80 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.8 Quilograma
Peso líquido11.8 Quilograma
Volume14.573 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm