Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.4 - 10, Flange

003H7088

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Característica
Valor
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 32
Tipo de produtoAVQM-W
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]12.50 m³/h
Vazão [m3/h]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.40 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.088 Quilograma
Peso líquido10.088 Quilograma
Volume18.15 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm