AVQM-W, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.7 - 2.4
003H7085
003H7085
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fator de cavitação 100% | 0.41 |
| Fator de cavitação 25% | 0.69 |
| Fator de cavitação 50% | 0.62 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fator de cavitação 75% | 0.60 |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Material Description | AVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Tipo de produto | AVQM-W |
| Vazão [m3/h] | 2.40 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.70 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.21 Quilograma |
| Peso líquido | 3.21 Quilograma |
| Volume | 9.541 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |