Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7084

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Característica
Valor
Fator de cavitação 75%0.60
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 15
Tipo de produtoAVQM-W
Vazão [m3/h]1.60 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.07 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.199 Quilograma
Peso líquido3.199 Quilograma
Volume9.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104093956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm