Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)25 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Característica
Valor
Fator de cavitação 75%0.55
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 25
Tipo de produtoAVQM-W
Vazão [m3/h]4.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.20 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.129 Quilograma
Peso líquido3.129 Quilograma
Volume9.562 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm