AVQM, PN 16, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.16 - 6, Rosca externa, G 1 3/4 A, Versão de montagem: livre
003H6740
AVQM PN16 32/10 /0,2 rosca fluxo/ret
003H6740
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 0 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Curso [mm] | 7.00 mm |
| Descrição | AVQM PN16 32/10 /0,2 rosca fluxo/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 32 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.38 |
| Fator de cavitação 25% | 0.64 |
| Fator de cavitação 50% | 0.57 |
| Fator de cavitação 75% | 0.55 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material de vedação CV | Metal |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AVQM PN16 32/10 /0,2 thread flow/ret |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula CV | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811 |
| SCIP dossier product name | AVQM PN16 DN15-32 (2) |
| Tamanho da conexão | G 1 3/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 32 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | None |
| Tipo de produto | AVQM |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.16 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.518 Quilograma |
| Peso líquido | 2.518 Quilograma |
| Volume | 4.516 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |