Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN16 thread)

AVQM, PN 16, DN 20, Vazão [m3/h]: 0.16 - 3.5, Rosca externa, G 1 A, Versão de montagem: livre

003H6738

AVQM PN16 20/6,3 /0,2 rosca fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP0
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
Curso [mm]7.00 mm
DescriçãoAVQM PN16 20/6,3 /0,2 rosca fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.41
Fator de cavitação 25%0.69
Fator de cavitação 50%0.62
Fator de cavitação 75%0.60
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoControlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - PNão
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoSim
Material de vedação CVMetal
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVQM PN16 20/6,3 /0,2 thread flow/ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Característica
Valor
Material do cone da válvula CVLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
SCIP dossier product nameAVQM PN16 DN15-32 (2)
Tamanho da conexãoG 1 A
Tamanho da válvulaDN 20
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAVQM
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]6.30 m³/h
Vazão [m3/h]3.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.16 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.843 Quilograma
Peso líquido1.657 Quilograma
Volume4.555 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm